EAC
cULus Recognized
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, type of contact: Male connector, number of rows: 1, product range: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, pitch: 5 mm, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.5 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, locking: without, type of packaging: 44 mm wide tape, Article with lateral pin exit
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |