PCB headers, color: black, contact surface: Tin, Number of positions per row: 4, product range: MSTBA 2,5/..-G-THT, pitch: 5 mm, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.9 mm
Detalii despre produs
Number of positions
4
Mounting flange
without
Pin layout
Linear pinning
Nominal voltage UN
250 V
Nominal current IN
12 A
Installed height
9 mm
Length of the solder pin
2.9 mm
2.9 mm
Pitch
5 mm
Color
black
Contact surface
Tin Sn
Connection in acc. with standard
EN-VDE
Număr articol
1707464
Unitate de ambalare
110 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
110 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AAC1DD
GTIN
4046356920421
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,89 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,89 g
Cod tarifar vamal
85366930
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440402
ETIM
ETIM 6.0
EC002637
UNSPSC
UNSPSC 19.0
39121409
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e