IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60987-B1B2Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20110128Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 8 A |
VDE report with production monitoring
Approval ID: 40011723Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A |