PCB header - MCV 1,5/ 5-GF-3,5 THT-R56
1996825

PCB headers, color: black, contact surface: Tin, number of positions: 5, product range: MCV 1,5/..-GF-THT, pitch: 3.5 mm, pin layout: Linear pinning, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under: Downloads


Detalii despre produs




Type Component suitable for through hole reflow
Product type PCB headers
Number of positions 5
Pitch 3.5 mm
Mounting flange without
Pin layout Linear pinning

Maximum load current 8 A (per position)
Rated voltage (II/2) 320 V
Rated voltage (III/2) 160 V
Rated surge voltage (II/2) 2.5 kV
Rated surge voltage (III/2) 2.5 kV
Rated surge voltage (III/3) 2.5 kV

Mounting type THR soldering THR soldering
Mounting type THR soldering
Processing notes
Process Reflow/wave soldering

Color black
Flammability rating according to UL 94 V0
Insulating material group IIIa
Insulating material PA-GF
Contact surface Tin Sn
Contact surface material Sn

Desen dimensional
Installed height 9.2 mm
Length 7.25 mm
Hole diameter 1.4 mm
Pitch 3.5 mm

Număr articol 1996825
Unitate de ambalare 200 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 200 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AAB1AH
Pagina de catalog Pagina 163 (CC-2009)
GTIN 4017918988227
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 22,22 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,22 g
Cod tarifar vamal 85366930
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
160 V 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
Use group B
300 V 8 A
Use group D
300 V 8 A

VDE report with production monitoring

Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
160 V 8 A

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values