Panel feed-through terminal block - HDFKV 25-VP GNYE
0709165

Panel feed-through terminal block, number of positions: 1, color: green-yellow


Detalii despre produs




Product type Panel feed-through terminal block
Number of positions 1
Pitch 15.1 mm
Number of connections 2
Number of potentials 1

Color green-yellow
Contact surface Tin Sn

Pitch 15.1 mm

Număr articol 0709165
Unitate de ambalare 25 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AA1EAF
GTIN 4046356892377
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 69,55 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 69,55 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134