Output signal conditioner - MACX MCR-IDS-2I-2I-SP 2908066

2-channel output signal conditioner, HART. Isolates and transmits 0/4 ... 20 mA signals to a load in the safe zone. Galvanic 4-way electrical isolation, line fault detection, SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508, Push-in connection.

Detalii despre produs




Cod comandă 2908066
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
GTIN 4055626275338
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 172,8 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 160,0 GRM
Cod tarifar vamal 85437090
Țara de origine DE



DNV GL

Functional Safety

IECEx

ATEX