Output signal conditioner - MACX MCR-EX-IDS-2I-2I-SP 2904931

2-channel Ex i output signal conditioner, HART. Isolates and transmits 0/4…20 mA signals with intrinsic safety to a load in the Ex area. Galvanic 4-way electrical isolation, line fault detection, SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508, Push-in connection.

Detalii despre produs




Cod comandă 2904931
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
GTIN 4046356900829
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 180,5 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 180,0 GRM
Cod tarifar vamal 85437090
Țara de origine DE



DNV GL

Functional Safety

IECEx

ATEX