Output signal conditioner - MACX MCR-EX-IDS-2I-2I 2865421

2-channel Ex i output signal conditioner, HART. Isolates and transmits 0/4…20 mA signals with intrinsic safety to a load in the Ex area. Galvanic 4-way electrical isolation, line fault detection, SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508, screw connection.

Detalii despre produs




Cod comandă 2865421
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356160469
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 186,6 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 186,6 GRM
Cod tarifar vamal 85437090
Țara de origine DE



DNV GL

DNV GL

Functional Safety

Functional Safety

IECEx

ATEX

IECEx

ATEX