Operator panel - TPG121SGS/200110021 S00068 2401636

Rugged-Touch panel with 30.7 cm/12.1" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 16.7 million colors, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401636
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626322933
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 2,8 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,8 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE