Operator panel - TPG070SGW/200130003 S00122 2401650

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 colors, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Visu+. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401650
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626337494
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1.100,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.100,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE