Operator panel - TPE070ZCW/501010021 S00064 2401562

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0 and user software: Visu+. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401562
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626308746
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1.200,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.200,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE