Operator panel - TPE070BGW/A00290029 S00131 2401641

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401641
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626378282
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1,1 KGM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,1 KGM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE