Operator panel - TPE070ACW/107060020 S00125 2401564

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive, single-touch control), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, Arm9™, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401564
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626309385
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1.000,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.000,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE



UL Listed

cUL Listed