Operator panel - TPE043SGB/200710021 S00071 2401607

Rugged-Touch panel with 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (Analog resistive (GFG)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 colors, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: TSvisIT. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401607
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626284170
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 600,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 600,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE



UL Listed

cUL Listed