Operator panel - TPE043SGB/200610021 S00071 2401606

Rugged-Touch panel with 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (Analog resistive (GFG)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 colors, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: TSvisIT. (bus system: DualCAN)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401606
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626283555
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 600,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 600,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE