Operator panel - TP57XIT-10/3051C240 S00094 2401565

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: PROFIBUS MASTER)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401565
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626294902
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1.000,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.000,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE