Operator panel - TP57AT/722000 S00003 2401614

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT / TSDiag. (bus system: PROFIBUS DP)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401614
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626282992
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 690,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 690,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE