Operator panel - TP185SKG/200114041 S00127 2401694

Touch panel with 47.0 cm / 18.5" TFT-display (Projective-capacitive (PCAP)), 1366 x 768 pixel(s) (WXGA), 65536 colors, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: IniNet Browser. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401694
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626458342
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 5,6 KGM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,6 KGM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE



UL Listed

cUL Listed