Operator panel - TP150STX/100130003 S00127 2401621

Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 65536 colors, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: IniNet Browser. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401621
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626296845
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3.000,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3.000,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed