Operator panel - TP090SKW/200114031 S00069 2401639

Touch panel with 22.9 cm/9" TFT-display (Projective-capacitive, four-touch control), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16.7 million colors, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401639
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
GTIN 4055626326764
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1.300,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.300,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100



UL Listed

cUL Listed