Operator panel - TP090ATW/107020000 S00093 2401624

Touch panel with 22.9 cm/9" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 colors, Arm9™, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: without)

Detalii despre produs




Cod comandă 2401624
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626292861
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 1.300,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.300,0 GRM
Cod tarifar vamal 84714100
Țara de origine DE