Mounting plate - AE MP SH 600X200 0161969

Mounting plate, width: 144 mm, height: 544 mm, color: silver

Detalii despre produs




Cod comandă 0161969
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 487 (C-5-2015)
GTIN 4055626158303
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 10,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,0 GRM
Cod tarifar vamal 94039010
Țara de origine DE