Mounting plate - AE MP SH 400X300 0161971

Mounting plate, width: 344 mm, height: 244 mm, color: silver

Detalii despre produs




Cod comandă 0161971
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 488 (C-5-2015)
GTIN 4055626158310
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 10,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,0 GRM
Cod tarifar vamal 94039010
Țara de origine DE