Mounting plate - AE MP SH 260X300 0161984

Mounting plate, length: 2 mm, width: 244 mm, height: 204 mm, color: silver

Detalii despre produs




Cod comandă 0161984
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 490 (C-5-2015)
GTIN 4055626158501
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 10,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 10,0 GRM
Cod tarifar vamal 94039010