Mounting material - ZH/SKBD
2204163

Intermediate brackets, for intermediate mounting of adjacent SKBD, 5 mm wide, the mounting hole has a diameter of 3.1 mm


Detalii despre produs




Product type Mounting material
Number of positions 1
Pitch 0 mm

Pitch 0 mm

Număr articol 2204163
Unitate de ambalare 50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 50 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs AARZZA
Pagina de catalog Pagina 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053543
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 2,234 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,234 g
Cod tarifar vamal 39269097
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440290
ECLASS-10.0.1 27440290
ECLASS-11.0 27460405

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values