Mounting brackets - SWS
0210421

Support bracket, as end support for the 70 - 240 mm2 terminal blocks, with two M6 screws and nuts, is screwed to the DIN rail at 2 positions.


Detalii despre produs




Product type Mounting material

Desen dimensional
Width 50 mm
Height 43.5 mm
Height NS 35/7,5 43.5 mm
Length 72 mm

Color chrome
Material Steel
Flammability rating according to UL 94 -

Mounting type NS 32

Număr articol 0210421
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BE7112
GTIN 4017918000011
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 94,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 89,35 g
Cod tarifar vamal 73269098
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141135
ECLASS-9.0 27141135
ECLASS-11.0 27141135

ETIM

ETIM 8.0 EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

REACh SVHC Lead 7439-92-1