Cable connection nut - LA 4-M12
2112048

Cable connection nut for screwing on threaded bolts, for M12 thread


Detalii despre produs




Product type Mounting material
Type Cable connection nut

Width 19 mm
Height 32 mm
Depth 21 mm

Număr articol 2112048
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BE733Z
GTIN 4017918052720
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 29,02 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 29 g
Cod tarifar vamal 85369010
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.0.1 27182807
ECLASS-11.0 27182807

ETIM

ETIM 8.0 EC002625

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values