Motor manager

Motor manager

In addition to motor protection, the motor manager enables you to detect all critical load states of asynchronous motors. Benefit from reliable motor management: active power measurement enables you to protect your motors against overload or underload, as in the case of conveyor or pump monitoring, for example. Freely programmable switching and signaling thresholds provide individual motor protection.

Mai multe informații
Go to Product Detail Page for item 2201937
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN rail bus connectors
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN rail bus connectors
2201937

DIN rail connector, color: gray, nominal current: 8 A (parallel contacts), rated voltage (III/2): 125 V, number of positions: 5, product range: TBUS5-22,5.., pitch: 3.81 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard, Item with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronics housings, 5 parallel contacts

Avantajele dumneavoastră

  • Protecție completă a motorului integrată, grație funcției bimetalice și evaluării termistorului
  • Protecția pieselor de înaltă calitate ale sistemelor, datorită pragurilor de raportare și de comutare care pot fi parametrizate la alegere
  • Înregistrarea datelor de operare și energetice fără sisteme complexe de senzori
  • Datele de proces, de ex. valori de performanță, ore de funcționare și cicluri de comutare, se transmit sigur de la nivelul de câmp la nivelul de control
  • Configurare și diagnostic simple
  • Conectarea la controler prin gateway-ul magistralei
Manager motor CONTACTRON

Manager motor CONTACTRON: monitorizare și protecție fiabilă a motoarelor

Manager motoare - monitorizare fiabilă

Managerul nostru de motor monitorizează motoarele în ce privește suprasarcina și sarcina redusă, funcționarea, gradul de murdărie și uzura. Astfel, asigurați protecția permanentă, de ex., a pompelor, a elementelor de acționare, a ventilatoarelor, a benzilor transportoare și a mașinilor-unelte.
Parametrizarea managerului de motor se realizează foarte simplu, datorită conceptului FDT/DTM al software-ului IFS-CONF de la Phoenix Contact.