Machine manager – Precise energy measurement and machine monitoring

Machine manager

Machine monitoring with the machine manager combines precise energy measurement with the display and monitoring of important parameters of motors, machines or other three-phase consumers, including mixed load monitoring. By combining the electronic machine manager and an external current transformer, you can monitor machines, such as injection molding machines, cost-effectively in your application.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru conectarea directă la sisteme uzuale de magistrală de câmp
  • Utilizare flexibilă în tabloul central de distribuție, precum și în cutiile de comutare descentralizate
  • Design-ul compact permite economisirea spațiului în cadrul aplicației
  • Disponibilitate sporită a sistemului, grație lucrărilor de întreținere preventivă bazate pe datele de proces
  • Monitorizare continuă a solicitării mixte a unei aplicații
Managerul de mașini CONTACTRON: monitorizarea rentabilă a motoarelor, mașinilor și consumatorilor trifazici

Manager de mașini - măsurarea economică a energiei

Datorită combinației dintre managerul de mașini electronic și transformatoarele de curent externe, puteți monitoriza în mod economic motoarele, mașinile și consumatorii trifazici. Vă stau la dispoziție două variante cu domenii de curent până la 90 A și 160 A.
Prin intermediul unui gateway, conectați managerul pentru mașini la toate sistemele uzuale de magistrală de câmp, precum PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™. Comunicație permanentă pentru Industria 4.0, datorită transmiterii opționale a datelor prin intermediul OPC UA.