Motor, machine, and system monitoring
Motor, machine, and system monitoring is an integral part of continuous condition monitoring. Keep an eye on important system parameters, respond to warning messages at an early stage or shut down system parts selectively. Our cost-effective products for motor monitoring and system monitoring help you achieve this.
Mai multe informațiiManager de motor Protejați motoarele și instalațiile dumneavoastră: detectați toate stările de încărcare critice
Managerul de motor din gama de produse CONTACTRON monitorizează motoarele și mecanismele de acționare cu privire la supraîncărcare și subîncărcare, funcționare, grad de murdărie și uzură. Detectați din timp stările de încărcare critice și protejați motorul și componentele de înaltă calitate ale instalației.
Manager de mașini Măsurați cu precizie energia motoarelor și a mașinilor.
Monitorizați motoarele și mașinile: managementul electronic al mașinilor reunește măsurarea precisă a energiei cu afișarea și monitorizarea parametrilor importanți ai motoarelor, ai mașinilor sau ai altor consumatori trifazici.
Releu de monitorizare și senzori de debit Pentru disponibilitate maximă a sistemelor
Cu releul nostru de monitorizare și senzorii noștri de debit, puteți detecta erorile pe măsură ce apar. Astfel măriți disponibilitatea sistemelor și evitați timpii de nefuncționare și reparațiile costisitoare. Opriți intenționat părți ale sistemelor sau raportați pe un controler, de îndată ce valoarea limită setată este depășită, în sens pozitiv sau negativ.
Monitorizarea șirurilor de panouri fotovoltaice Utilizarea eficientă a energiei solare.
Identificarea erorilor și îmbunătățirea eficienței: sistemele fotovoltaice trebuie să atingă randamente energetice maxime în cel mai scurt timp posibil. Cu SOLARCHECK puteți reacționa direct la pierderile de putere ale componentelor individuale, precum și la modul în care acestea pot fi provocate de panourile deteriorate sau de contactele și cablarea defecte.
Module funcționale Protecție și decuplare
Blocurile funcționale, de exemplu, blocurile de diode EMG, vă protejează sistemul împotriva polarității inverse și anulează notificările din sistemele de raportare a erorilor. Cu modulele funcționale din carcasa de tablouri de distribuție sigură la atingere și protejată împotriva prafului, blocurile de diode pot fi integrate în mod profesional în instalația dumneavoastră. Modulele de testare a lămpilor EMG decuplează semnalele din domeniul tehnologiei de raportare a erorilor și pot fi folosite pentru verificări individuale sau centrale ale lămpilor.
Releu cu clapetă căzătoare Indicarea stărilor de pericol și a stărilor de exploatare
Se utilizează releul cu clapetă căzătoare, respectiv releul anunciator ca indicator de stare în stații de comandă, pe pupitre de comandă, precum și în schemele sinoptice. Dispunerea predefinită a contactelor permite punerea în funcțiune rapidă. Variantele de execuție semi-automatizată sau complet automatizată sunt caracterizate de zone de afișare clare. Structura robustă asigură o operare fiabilă, chiar și în condiții de mediu dure.
Sisteme de raportare a avariilor Notificări compacte pentru o funcționare fiabilă a instalației
Sistemele de raportare a avariilor furnizează o imagine de ansamblu necesară asupra stării actuale a instalației dumneavoastră. Acestea furnizează informații pentru gestionarea sigură a instalației în toate stările de funcționare și defecțiune.
Datorită transparenței sporite a instalației, lucrările de întreținere pentru remedierea avariei la fața locului sunt de asemenea optimizate. Datele pot fi transmise centrelor de control supraordonate în mod opțional, prin intermediul protocoalelor de comunicare obișnuite.