Marshaling panels for potential distribution

Marshaling panels for potential distribution

Marshaling panels enable the compact and clear marshaling of signals in automation applications. The marshaling panels and marshaling patchboards are available with various numbers of positions. The color-coded assignment of conductors and terminal points, and the large-surface marking, ensures intuitive and safe potential distributor installation.

Mai multe informații

Avantajele tale

  • Densitatea semnalelor sporită cu până la 20 % datorită designului compact
  • Construcție cu număr fix de poli adecvată aplicației datorită designului compact
  • Atribuire liber configurabilă pe culori a conductorilor și punctelor de conectare pentru o instalare intuitivă și sigură
  • Testare comodă prin conexiunea de testare de 2,3 mm ușor accesibilă
  • Marcare fără divizare pe suprafață mare
  • Utilizare flexibilă datorită montării directe, pe rack de 19" sau pe șină DIN
  • Reducerea costurilor de logistică prin accesoriile unitare de sistem CLIPLINE complete
Terminale de multiplexare PTRV 8 pentru distribuția semnalelor

Terminal de multiplexare PTRV 8

Distribuitoare pentru multiplexare pentru distribuția semnalelor

Distribuitoarele pentru multiplexare vă oferă o densitate maximă a semnalelor și, datorită design-ului compact, cu structură etajată, necesită cu până la 20 % mai puțin spațiu. Terminalele de multiplexare se montează cu ușurință, putând fi fixate fără probleme la nivelul șinei DIN NS 35. Datorită conexiunilor de testare accesibile, de 2,3 mm, ale distribuitoarelor pentru multiplexare, puteți verifica fără probleme punctele individuale de conectare. Cu ajutorul accesoriilor unitare CLIPLINE complete, vă puteți reduce costurile de depozitare și de logistică.
Distribuitoarele pentru multiplexare sunt disponibile ca variantă preconfigurată în diverse ansambluri cromatice standardizate, de ex., conform DIN VDE 0815, dar și ca variantă liber configurabilă.

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC pentru distribuția de potențial

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare pentru distribuția de potențial

Datorită design-ului lor compact, panourile de prize de conectare pentru multiplexare facilitează o economie de spațiu de până la 20 %. Design-ul modular, cu număr fix de poziții și elemente de matrice concepute în culori, asigură cablarea cu economie de spațiu, organizată clar și fără erori. Panourile de prize de conectare pentru multiplexare pot fi verificate confortabil cu ajutorul conexiunilor de testare ușor accesibile, de 2,3 mm. Distribuitoarele de potențial sunt disponibile atât pentru montare directă, pe rack-uri de 19 inchi, cât și pentru montarea pe șină DIN.
Ca în cazul distribuitoarelor pentru multiplexare, vă puteți reduce costurile de depozitare și de logistică datorită accesoriilor unitare CLIPLINE complete.
Panourile de prize de conectare pentru multiplexare sunt disponibile atât ca variantă preconfigurată, cât și ca variantă liber configurabilă.

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC, cablate pe ambele părți

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC, cablate simultan pe ambele părți

Utilizarea panourilor de prize de conectare pentru multiplexare

Pe lângă utilizarea sistemelor de magistrală în instalațiile noi și în cele retehnologizate, de exemplu, la centrale electrice și instalații de prelucrare, se va folosi în continuare conexiunea punct-cu-punct, din cauza cerințelor ridicate de securitate și disponibilitate. Aici, avantajul constă în localizarea rapidă a erorilor cu ajutorul dispozitivelor de măsură standard. Datorită densității mari a semnalelor, spațiului necesar redus și organizării clare, panoul de prize de conectare pentru multiplexare va rămâne și în viitor indispensabil. Prin intermediul conceptului brevetat și modular de panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC, vă stă la dispoziție un sistem inovator pentru sarcinile dumneavoastră de multiplexare.

Distribuitoare pentru multiplexare

Distribuitoare pentru multiplexare

Configurator pentru distribuitoare pentru multiplexare PTRV

Configurați distribuitoare individuale pentru multiplexare pentru o multiplexare sistematică a semnalelor în mediul de automatizare.

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare

Configurator pentru panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC

Configurați-vă un panou de prize de conectare pentru multiplexare personalizat. Atingeți cea mai mare densitate a semnalelor la multiplexare în domeniul automatizării datorită design-ului compact.