Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Automate
Cloud computing
HMIs and IPCs
Industrial communication
PLCs (controllers) and I/Os
Software
Connect
Board-to-board connectors
Connectors and cables
Distribution blocks
Electronics housings
Marshaling panels
PCB terminal blocks and PCB connectors
Plug-in test system
Sensor/actuator cabling
System cabling for controllers
Terminal blocks
Mark, assemble, and install
Automatic tools
Ferrules and crimp connectors
Hand tools
Industrial lighting and signal lights
Installation and mounting material
Junction boxes and empty enclosures
Marking material
Printers
Worker assistance system with conductor preparation
Supply, charge, and protect
Charging technology for e-mobility
DC/DC converters and DC/AC inverters
Device circuit breakers
EMC filters
Power distributors
Power supplies
Protective relays for mains protection
Redundancy modules
Surge protection
Uninterruptible power supplies (UPS)
Switch, Measure and Monitor
Energy monitoring
I/O signal marshalling
Motor, machine, and system monitoring
Motor starters and electronic switching devices
Process indicators and field devices
Relays and optocouplers
Safety relay modules and sensors
Signal conditioners and measuring transducers
Industrii & Aplicații
Prezentare generală industrii și aplicații
Exemple de aplicații din practică
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Marină și Offshore
ENERGIE
Transmiterea și distribuția energiei
Sisteme de stocare a energiei
Producție de energie din surse convenționale
Energie solară
Energie eoliană
PRODUCȚIE, CONSTRUCȚIA DE APARATE ȘI INSTALAȚII
Industria auto
Digital Factory
Instalația electrică
Producător dispozitiv
Producția de mașini
Producția de tablouri de distribuție
INFRASTRUCTURĂ
Soluții educaționale
Bandă
Automatizarea clădirilor
Oraș inteligent
Infrastructură rutieră
Gospodărirea apei și a apei uzate
MOBILITATE ELECTRICĂ
Prezentare generală
Vehicule electrice
Infrastructură de încărcare
POPULAR
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Siguranță funcțională
Securitate industrială
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Ecosistem deschis pentru automatizare industrială
Power Reliability
Monitorizare video
Companie
Despre noi
Ce ne inspiră
Locațiile noastre la nivel mondial
Evenimente & Noutăți
Evenimente curente și noutăți
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală service și asistență
Digital Business
Servicii pentru soluții de marcare
Contactați
Contul meu Phoenix Contact
Lista mea de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
Connectors and cables
Data connectors
RJ45 male insert - VS-08-RJ45-10G/C
RJ45 male insert
RJ45 male insert - VS-08-RJ45-10G/C
1418853
Male insert RJ45, CAT6
A
, 10 Gigabit
Detalii despre produs
Expand All
Collapse All
Date tehnice
Product properties
Product type
Male insert
Number of positions
8
Connection profile
RJ45
No. of cable outlets
1
Type
RJ45
Shielded
yes
Cable outlet
straight
Insulation characteristics
Overvoltage category
I
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
72 V (DC)
Rated surge voltage
330 kV
Contact resistance
50 mΩ (max.)
Frequency range
to 500 MHz
Insulation resistance
min. 100 MΩ (100 V DC)
Nominal voltage U
N
48 V
Nominal current I
N
1.75 A
Connection data
Connection technology
Connection method
IDC connection
Dimensions
Desen dimensional
Width
11.7 mm
Height
12.9 mm
Length
30.2 mm
Material specifications
Color
yellow
Flammability rating according to UL 94
V2
Contact material
Phosphor bronze
Contact surface material
Gold
Contact carrier material
PC
Housing material
Steel, tin-plated
Connector
Insertion/withdrawal cycles
≥ 750
Cable / line
Cable structure
External cable diameter
5.8 mm ... 6 mm
Wire diameter including insulation
0.9 mm ... 1 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 60 °C
Date comerciale
Număr articol
1418853
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABNAAG
Pagina de catalog
Pagina 350 (C-2-2019)
GTIN
4046356536660
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,15 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
TW
Clasificări
ECLASS
ECLASS-9.0
27440312
ECLASS-10.0.1
27440312
ECLASS-11.0
27440312
ETIM
ETIM 8.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: B.01687
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values
Produse compatibile
Expand All
Collapse All
Accesorii
RJ45 sleeve housings
VS-08-T-H-RJ45/IP67 - 1652732
RJ45 sleeve housings
VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671
RJ45 bending protection sleeve
VS-08-KS-H/GY - 1654743
RJ45 bending protection sleeve
VS-08-KS-H/GN - 1654756
Crimping pliers
VS-CT-RJ45-H - 1653265