Magazine - BLUEMARK MAG WM-M (D30) 0802747

Magazine, width: 76 mm, color: white

Detalii despre produs




Cod comandă 0802747
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 193 (C-3-2019)
GTIN 4046356845854
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 58,2 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 58,2 GRM
Cod tarifar vamal 90179000
Țara de origine DE


Avantajele dumneavoastră

In conjunction with the BLUEMARK CLED printer, the magazine for accommodating WMTB-AL... ensures printing with a high degree of positioning accuracy.