EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 20 A
EMC filters limit high-frequency interference voltages and currents generated by equipment during normal operation and occurring under fault conditions. Using our EMC filters, you ensure smooth operation in environments subject to interference.
Mai multe informațiiEMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 20 A
Surge protection with filter function for a 2-wire floating signal circuit, e.g., 0(4) ... 20 mA current loop, HART-compatible.
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 1 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 1 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 3 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 3 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 6 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 6 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
EMC filter (mains filter) for single-phase AC and DC systems (nominal voltage: up to 230 V AC, up to 220 V DC), for mounting on NS 35, nominal current: 10 A
FIL oferă protecție eficientă împotriva interferențelor de înaltă frecvență. Punctele de conectare PE suplimentare îmbunătățesc nivelul de filtrare al interferențelor de înaltă frecvență între conductorii activi și potențialul de împământare pentru filtrele din carcasa din plastic.
Filtrele SFP2 oferă o protecție eficientă împotriva supratensiunilor și interferențelor de înaltă frecvență prin intermediul unui circuit de protecție împotriva descărcărilor care protejează atât circuitul de intrare, cât și cel de ieșire al filtrului.
Noul filtru de interferențele cu utilizare universală TTC-6-SFP... limitează și filtrează interferențele de înaltă frecvență de pe liniile de semnal. În plus, supratensiunile sunt descărcate în mod sigur.
Convertizoarele de frecvență, sursele de alimentare în regim de comutație sau driverele pentru sistemele de iluminat sunt surse frecvente de interferențe în rețelele de energie. O parte dintre interferențele privind compatibilitatea electromagnetică este redusă direct la sursele de interferențe prin circuite speciale de filtrare. Cu toate acestea, interferențele rămase se pot răspândi și amplifica prin intermediul cablurilor de alimentare și de control. Acest lucru poate duce la efecte imprevizibile asupra controlerelor, surselor de alimentare sau senzorilor și actuatoarelor. Filtrele noastre limitează interferențele direct în fața echipamentului susceptibil la interferențe, respectiv a dispozitivelor finale sensibile.
Filtru de compatibilitate electromagnetică cu protecție integrată împotriva descărcărilor tip 2
Filtrele uzuale protejează doar împotriva interferențelor de înaltă frecvență, dar nu și împotriva impulsurilor de supratensiune. Sunt necesare componente suplimentare de protecție împotriva descărcărilor pentru o protecție eficientă. Filtrele SFP2 oferă o protecție eficientă împotriva supratensiunilor și interferențelor de înaltă frecvență prin intermediul unui circuit de protecție împotriva supratensiunii care protejează atât circuitul de intrare, cât și cel de ieșire al filtrului.
Fixați, conectați și ați terminat – La alegere, cu conexiune push-in sau cu șurub
Datorită montării simple pe șina DIN și tehnologiei de conectare variabile, utilizarea filtrelor în tabloul de distribuție este extrem de simplă. Pentru a conecta filtrul de interferențe, alegeți între tehnologia de conectare push-in rapidă sau conexiunea cu șurub consacrată.
Punctele de conectare PE suplimentare îmbunătățesc nivelul de filtrare al filtrelor din carcasa din plastic
Filtrul de interferențe este conectat la legătura echipotențială de protecție locală prin puncte de conectare PE suplimentare. Acest lucru îmbunătățește nivelul de filtrare al interferențelor de înaltă frecvență între conductorii activi și potențialul de împământare. În acest fel, instalarea optimizată CEM și nivelul de protecție îmbunătățit sunt realizate și pentru filtrele de compatibilitate electromagnetică din carcasa din plastic.