Fixing material for the control cabinet

Fixing material for the control cabinet

We provide you with a comprehensive range of fixing material for the control cabinet. Using suitable mounting devices, fix electrical connections and components safely and quickly. Make the best use of the space available in the control cabinet by combining fixing materials.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Instalare cu economie de spațiu și confortabilă a șinelor DIN
  • Fixare simplă a blocurilor terminale datorită diferitelor variante de cadre de capăt
  • Conexiune corespunzătoare a conductorului neutru datorită barei colectoare pentru conductor neutru și diverselor cadre suport
  • Grupare și fixare simplă a cablurilor prin diferite variante de coliere pentru fixarea cablurilor
Șine DIN perforate și neperforate

Șine DIN

Șine DIN

Portofoliul de șine DIN include diferite variante de șine DIN. Șinele DIN standardizate sunt incluse în portofoliu. Aceste grupe de șine DIN includ diferite dimensiuni standard, de exemplu NS 35/7,5, NS 35/15 sau NS 15. De asemenea, portofoliul include șine DIN galvanizate și neacoperite. De asemenea, sunt disponibile șine DIN perforate și neperforate. Pe lângă șinele DIN, portofoliul de șine DIN dispune și de șine tip C și tip G.

Cadru de capăt pentru montaj cu înclichetare

Cadru de capăt pentru montaj cu înclichetare

Cadru de capăt

Portofoliul de cadru de capăt este alcătuit din diferite cadre de capăt pentru șine DIN, tip C și tip G. Pentru șinele DIN îndepărtate, pe lângă cadrele de capăt cu înșurubare, sunt disponibile și cadre de capăt pentru fixare. Aceste cadre de capăt pot fi fixate pe șina DIN fără scule și fără a fi necesare alte acțiuni de montare. În timpul procesului de fixare, cadrul de capăt prinde metalul șinei DIN, asigurând astfel o poziție deosebit de stabilă. De asemenea, cadrele de capăt cu fixare nu necesită întreținere. Îndepărtarea cadrului de capăt este posibilă doar cu o șurubelniță, la fel ca în cazul cadrelor de capăt cu înșurubare. Astfel se evită demontarea accidentală.

Bare colectoare pentru conductor neutru

Bare colectoare pentru conductor neutru

Bare colectoare pentru conductor neutru și cadre suport

Pentru instalarea simplă a conductorului neutru, portofoliul dispune de trei tipuri diferite de bare colectoare pentru conductor neutru. Aici sunt întâlnite dimensiunile de 6 x 6 mm și 3 x 10 mm. Pentru instalarea barei colectoare pentru conductor neutru sunt disponibile diferite cadre suport. Gama largă de opțiuni este destinată în acest caz variantelor 3x10. În acest sens, puteți alege între adaptoare pentru fixarea pe șină DIN sau montarea directă. Adaptorul NLS fixat pe șina DIN este disponibil în diferite variante. Astfel, puteți alege distanță față de șina DIN și înălțimea șinei.

Colier pentru fixarea cablurilor din plastic

Colier pentru fixarea cablurilor

Colier pentru fixarea cablurilor

Portofoliul de coliere pentru fixarea cablurilor în mod simplu și sigur conține produse foarte diverse. Pe lângă colierele pentru fixarea cablurilor standard din plastic, portofoliul include și coliere pentru fixarea cablurilor speciale, pentru temperaturi înalte, precum și pentru rezistența la intemperii și radiații UV. Sunt disponibile și coliere pentru fixarea cablurilor din oțel inoxidabil pentru condiții de mediu agresive. De asemenea, portofoliul include și coliere pentru fixarea cablurilor ușor de detectat pentru industria alimentară, chimică și farmaceutică.
Pentru o fixare a cablurilor care poate fi desfăcută, trebuie să folosiți coliere pentru fixarea cablurilor sau elemente de legare a cablurilor care pot fi desfăcute. Pentru coliere de fixare a cablurilor fixe puteți folosi variantele cu inel.

Soluție completă din componente hardware și software pentru optimizarea continuă a proceselor în producția de tablouri de distribuție

Producția de tablouri de distribuție

Material de fixare pentru tablouri de distribuție din diverse domenii

Materialul de fixare este adecvat pentru mai multe domenii. Datorită condițiilor normative și standardizate stricte pe care produsele noastre le îndeplinesc fără probleme, produsele pot fi folosite fără griji în majoritatea domeniilor. Pentru domenii speciale, precum industria alimentară, portofoliul include produse speciale, precum colierul pentru fixarea cablurilor ușor de detectat.
Astfel, încercăm să avem o ofertă cât mai bună pentru clienții din toate domeniile.