Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 6 mm ... 12 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver, with O-ring
The use of cable glands ensures particularly robust and reliable control cabinet feed-through for individual cables. In addition, the CES cable entry system offers a clear and cost-saving solution for the space-saving cable feed-through of several assembled and unassembled cables. Choose between modules that can be combined or cable entry plates.
Mai multe informațiiCable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 6 mm ... 12 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver, with O-ring
Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 13 mm ... 18 mm, shielding: no, connecting thread: Pg21, color: silver, with O-ring
Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 15 mm ... 21 mm, shielding: no, connecting thread: M32 x 1.5, color: silver, with O-ring
Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 11 mm ... 17 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: silver, with O-ring
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M25, cable diameter: 9 mm ... 17 mm
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series B, size M20, cable diameter: 7 mm ... 13 mm
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 100 mm, height: 60 mm, length: 2000 mm
EVO plastic cable gland with bayonet locking, for housing series D, size M20, cable diameter: 7 mm ... 13 mm.
Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 10 mm ... 14 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: silver, with O-ring
Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 13 mm ... 18 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: jet black RAL 9005
Garnituri de etanșare a cablurilor
Pentru uz universal, alegeți garniturile de etanșare a cablurilor cu montare simplă, cu dispozitive pentru eliminarea tensiunii de calitate superioară de la Phoenix Contact. Gama de produse include îmbinări cu șurub pentru semiconductori, cu garnitură circulară, pentru carcase cu mufe pentru îmbinarea cu șurub, precum și îmbinări cu șurub pentru conductori întregi, pentru carcase cu filet. Pentru cablurile ecranate, vă stau la dispoziție garnituri de etanșare CEM fiabile, cu arcuri elastice cu contacte ecranate, pentru o configurare simplă. Lamelele cu conductivitate extrem de mare oferă, în acest scop, o conexiune fiabilă, cu rezistență ohmică și inductivă scăzută între materialul de ecranare a cablului și carcasa conectorului.
Garnituri de etanșare a cablurilor pentru domenii ce prezintă potențial exploziv
Garniturile de etanșare a cablurilor pentru domenii ce prezintă potențial exploziv asigură cel mai înalt nivel de siguranță în domeniile ce prezintă potențial exploziv din sectorul industrial. Pentru operarea fiabilă, sunt disponibile versiuni pentru cabluri armate și nearmate, în carcase rezistente la explozie (tip de protecție „d“), siguranță sporită (tip de protecție „e“) și protecție împotriva vaporilor (tip „nR“). Garniturile de etanșare a cablurilor dispun de aprobări conform standardelor internaționale (ATEX, IECEx, UL, GHOST) și oferă grade de protecție IP66/IP67 și IP68.
Trecere de cabluri cu diverse cabluri și un șir de blocuri terminale
Datorită manșoanelor de etanșare a cablurilor cu diverse posibilități de combinare, trecerea de cabluri CES modular permite trecerea rapidă și flexibilă a cablurilor configurate și neconfigurate în tabloul de distribuție. Sistemul de trecere a cablurilor permite o etanșare și o eliminare a tensiunii în condiții de siguranță, conform DIN EN 50262. Fiecare element în parte este disponibil în diverse forme și pentru cele mai diferite diametre de cablu. Manșoanele de etanșare a cablurilor sunt extrem de robuste și etanșează fiabil trecerea de cablu în clasa de protecție IP54.
Placă de trecere a cablurilor pentru panoul tabloului de distribuție
CES Multigates sunt plăci armate cu metal pentru trecerea cablurilor. Plăcile de trecere a cablurilor vă oferă numeroase posibilități pentru introducerea liniilor cu densitate mare printr-un panou pentru tabloul de distribuție. Cu CES Multigates puteți introduce structurat în tabloul de distribuție până la 37 de cabluri neconfigurate printr-un singur element. Plăcile de trecere a cablurilor sunt adecvate și pentru aplicații de exterior.