With cabling systems, protective hoses, cable feed-throughs, and cable entry systems, installation and mounting material provides protection and order in and around the control cabinet. In addition, shield clamps enable EMC-compliant wiring. Furthermore, sockets and service interfaces facilitate maintenance, servicing, and diagnostics.
Mai multe informațiiPlacă pentru intrarea cablurilor și garnitură de etanșare a cablului
În categoria Sisteme de trecere a cablurilor, puteți găsi o prezentare generală cu toate cele necesare pentru intrarea corespunzătoare a cablurilor, din câmp în tabloul de distribuție. Pe lângă plăcile de trecere speciale, care garantează o intrare a cablului deosebit de ordonată pentru un număr mare de cabluri, dispuneți și de o garnitură de etanșare a cablului simplă. De asemenea, portofoliul include diferite accesorii, precum garnituri, tuburi gofrate și diverse adaptoare și plăci adaptoare.
Sistemul de ghidare a cablurilor CGS
Categoria de produse Sisteme de ghidare pentru cabluri include toate temele referitoare la ghidarea cablurilor în sine. Pe lângă sistemele de ghidare a cablurilor din tabloul de distribuție, de exemplu, canalele de cablu sau sistemul de ghidare pentru cabluri CGS, categoria include și diverse furtunuri de protecție. Furtunurile de protecție sunt ideale pentru ghidarea în siguranță a cablurilor în afara tabloului de distribuție. Furtunurile de protecție pot fi fabricate din diferite materiale, adecvate pentru diverse condiții de mediu.
Material de fixare pentru tabloul de distribuție
Materialul de montare și fixare include șine DIN, bare colectoare pentru conductor neutru, cadre de capăt, elemente de fixare pentru cabluri și diferite adaptoare de montare. Alegeți șina DIN adecvată și fixați-o cu adaptorul de montare corespunzător. Adaptorul pentru șină DIN vă permite să efectuați, de exemplu, o montare la înălțime sau înclinată a șinei DIN. Pentru a evita deplasarea laterală a blocurilor terminale modulare, folosiți gama largă de cadre de capăt. Multe cadre de capăt asigură, pe lângă fixarea șirurilor de blocuri terminale, integrarea simplă a marcajelor de identificare pentru grupe de blocuri terminale sau șiruri de blocuri terminale. De asemenea, gama de produse include și diverse cadre suport adecvate pentru fixarea barelor colectoare pentru conductor neutru. Pentru gruparea ordonată a conductorilor, portofoliul de produse include diferite coliere pentru fixarea cablurilor.
Conectori pentru doze și conectori europeni
Conectorii pentru doze și conectorii europeni sunt parte componentă a fiecărei instalații a clădirii și facilitează instalarea rapidă și simplă a conductorilor flexibili. Folosiți conectorii europeni simpli cu conexiune cu șurub sau conectorii pentru doze cu conexiune cu fișă și instalați rapid dozele dumneavoastră de instalație.
Cleme de conexiune pentru ecranare
Categoria Cleme de conexiune pentru ecranare include toate produsele care sunt necesare pentru cablarea conform standardelor de compatibilitate electromagnetică a blocurilor terminale modulare. Pe lângă diferitele cleme de conexiune pentru ecranare, aici sunt incluse și barele colectoare pentru conductor neutru. Astfel, puteți proteja cablarea din interiorul tabloului de distribuție împotriva diferitelor interferențe, precum interferențele capacitive sau inductive.
Interfață de service și priză pentru tablou de distribuție
Cu interfețele de service și prizele de tablou de distribuție, facilitați în mod semnificativ lucrările de întreținere la nivelul tablourilor de distribuție. Prizele de service facilitează conectarea directă a cablului de alimentare și conectorului de service, de exemplu RJ45, CAT5e sau D-SUB 9. Astfel, nu mai sunt necesare prizele externe pentru lucrări de service.