Insertion bridge - EB 2-35
0208158

Insertion bridge, 2-pos., fully insulated


Detalii despre produs




Product type Insertion bridge
Number of positions 2
Pitch 35 mm

Pitch 35 mm

Color gray
Material Copper
Insulating material PVC

Mounting type Screw mounting

Număr articol 0208158
Unitate de ambalare 10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BE1Z2X
GTIN 4017918098742
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 54,85 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 54,71 g
Cod tarifar vamal 85366990
Țara de origine PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values