Ink ribbon cartridge - TMP-RIBBON 110 BU 100
0803378

Ink ribbon cartridge, for THERMOMARK PRIME for printing product groups US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., width: 110 mm, color: blue


Detalii despre produs




Product type Ink ribbon

Width 110 mm
Length 60 m

Color blue
Material Polyester

Număr articol 0803378
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs BG1223
GTIN 4055626042176
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 209,5 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 212,9 g
Cod tarifar vamal 96121010
Țara de origine FR


ECLASS

ECLASS-9.0 19140611
ECLASS-10.0.1 19140611
ECLASS-11.0 19140614

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 44103100