Ink ribbon - THERMOMARK-RIBBON 110-TC
0801371

Ink ribbon, for THERMOMARK CARD for printing product groups UCT..., US..., and UM..., width: 110 mm, color: black


Detalii despre produs




Product type Ink ribbon

Width 110 mm
Length 300 m

Color black
Material Polyester

Ambient conditions
Recommended storage conditions 23 °C/50 % relative humidity. Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended.

Număr articol 0801371
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs BG1223
Pagina de catalog Pagina 35 (C-3-2019)
GTIN 4046356637787
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 348,6 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 324,4 g
Cod tarifar vamal 96121010
Țara de origine FR


ECLASS

ECLASS-9.0 19140611
ECLASS-11.0 19140614
ECLASS-10.0.1 19140611

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 44103100

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values