Industrial PC - ITC 8113 SWES7 2402979

Tablet PC with 33.8 cm/13.3" TFT-display (projective-capacitive, ten-touch control), 1920 x 1080 pixel(s) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit). (bus system:)

Detalii despre produs




Cod comandă 2402979
Unitate de ambalare 1 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626185026
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 2.200,0 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2.200,0 GRM
Cod tarifar vamal 84713000
Țara de origine DE



Avantajele dumneavoastră

Large visualization, thanks to 13.3" display with Full HD resolution
Work on the go without interruption, as the battery can be replaced during operation
Sound and proven handling, thanks to enclosed monocoque frame
Optimum performance for every application, thanks to Intel® Celeron® and Intel® Core™ processors
Stable connections via WLAN and Bluetooth