Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box for video surveillance

The Smart Ethernet Box is an outdoor PoE switch with integrated power supply, surge protection, splice tray for fiber optics, and a DIN rail for additional accessories. Featuring up to four Gigabit Power over Ethernet ports and two uplink ports, it is the ideal all-in-one device for a large number of applications, such as video surveillance, LED lighting, WLAN access point, and other network applications. This makes it not only perfect for outdoor use, but also ideally suited for demanding industrial and commercial indoor applications.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Soluție completă integrată pentru monitorizarea video industrială
  • Economie de costuri cu o soluție compactă, care pune la dispoziție toate funcționalitățile într-un singur dispozitiv
  • Economie mare de timp prin adaptorul pentru montare pe perete și stâlp și prin costuri de cablare minime
  • Management Power over Ethernet extins pentru operarea fiabilă a camerelor IP
  • Detectarea încercărilor de sabotaj prin mesaj de alarmă Simple Network Management Protocol (SNMP)

Produse noi

Smart Ethernet Box cu ușă deschisă

Smart Ethernet Box pentru monitorizare video

Funcții noi cu firmware-ul 1.1

Smart Ethernet Box este un switch PoE All-in-One de exterior. Cu noile sale funcții de firmware, permite și mai mult control și vizualizare generală în rețelele cu participanți Power over Ethernet.

Caracteristici principale

  • Managementul utilizatorilor
  • Monitorizare Power over Ethernet
  • Snapshot-uri ale tuturor parametrilor dispozitivului
  • Control bazat pe timp al porturilor PoE

Avantaje

  • Management extins al porturilor PoE
  • Gestionare simplă a drepturilor și aprobare individuală a utilizatorilor
  • Diagnostic și monitorizare a participanților PoE

Smart Ethernet Box în fața sediului firmei Phoenix Contact

Smart Ethernet Box pentru monitorizare video

Infrastructură pentru monitorizare video Totul într-un dispozitiv compact

Smart Ethernet Box integrează funcționalitățile cutiilor de conexiune uzuale, echipate cu dispozitive standard pe șină DIN într-un dispozitiv compact. Astfel economisești timp la planificare și instalare.

Numeroase funcții de management și monitorizare susțin operarea eficientă și în siguranță a rețelei dumneavoastră.

Video: Smart Ethernet Box pentru monitorizare video
Dispozitiv universal Smart Ethernet Box MovingImage

Smart Ethernet Box în videoclip

Vrei să afli mai multe despre Smart Ethernet Box de la Phoenix Contact? Atunci vizionează pur și simplu videoclipul nostru.

Demo-ul oferă o prezentare generală cuprinzătoare a funcționalităților Smart Ethernet Box. Îmbogățit cu o mulțime de informații privind sistemele interne și montarea dispozitivului universal.

Totul pentru monitorizarea video a unui aparat Prezentare generală a caracteristicilor produselor

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Switch cu management (comutabil în modul fără management)
  • High Switching Capacity (backplane bandwith)
  • Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Rețea locală virtuală (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (pentru autentificare RADIUS 802.1x)
  • Filtru adresă MAC
  • Alarmă de sabotaj (Deschiderea ușii, manipularea cablurilor)

Smart Ethernet Box

  • Management pe bază de web (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB Browser, FL Network Manager)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Punere în funcțiune simplă și rapidă prin Basic-Setup
  • Design web modern, optimizat și pentru dispozitive mobile
  • Structurare liberă a managementului utilizatorilor și a rolurilor (scalarea drepturilor de acces pentru utilizatorul individual)
  • Realizarea unui profil de temporizare cu intervale săptămânale sau zilnice (permite pornire/oprirea individuală a tensiunilor PoE și a ieșirii de 24 V CC)
  • Configurare de timp la nivel mondial (schimbare automată la ora de vară și ora de iarnă în toate zonele temporare)

Smart Ethernet Box

  • Monitorizare și protocoale în caz de evenimente pentru dispozitivele conectate
  • Viziune grafică a bugetului PoE alocat și a monitorizării puterii PoE
  • Compatibilitate Syslog (înregistrarea evenimentelor la nivelul aparatelor și salvarea pe un server la distanță)
  • Funcție Snapshot (prezentare generală simplă și documentare a stării sistemului și a tuturor setărilor efectuate)
  • Avertizare proactivă cu privire la evenimente (protecție împotriva descărcărilor, temperatură)

Smart Ethernet Box

  • Rezistent la lovituri și impact conform IK10 și, prin urmare, protejat împotriva vandalismului
  • Impermeabil și etanș la praf conform IP65/NEMA°4X și protejat împotriva jeturilor de apă și factorilor de mediu negativi
  • Rezistent la intemperii, UV și coroziune. Prin urmare, este posibilă utilizarea nelimitată în aer liber
  • Evitarea acumulării de apă de condens în aparat prin membrana climatică integrată
  • Design fără ventilator și pentru medii extreme prin intermediul unui radiator adaptat eficient
  • Montare simplă pe perete sau stâlp cu adaptorul de montare cu fixare automată
  • Montare pe ușă variabilă (deschidere către dreapta și stânga, detașabil)

Smart Ethernet Box din diferite perspective

Smart Ethernet Box în poziție verticală cu capacul deschis
Smart Ethernet Box pe orizontală pentru vizualizarea intrărilor pentru cablu
Vedere din spate a Smart Ethernet Box cu adaptor de montare și radiator

Smart Ethernet Box: mică – compactă – performantă Smart Ethernet Box inovatoare îmbină o multitudine de caracteristici într-un dispozitiv:

Imagine interactivă: Smart Ethernet Box în vizualizarea 3D
Adaptor de montare universal
Adaptorul de montare universal simplifică instalarea cu ajutorul unui mecanism de blocare simplu.
Carcasă robustă
Carcasa robustă cu membrană climatică îndeplinește toate cerințele pentru exterior.
Intrări pentru cablu
Prin intrările pentru cablu puteți conecta impermeabil și etanș cabluri preasamblate.
Sursă de alimentare performantă
O sursă de alimentare performantă permite alimentarea eficientă și permanentă a camerelor cu consum mare de putere, chiar și în condiții de mediu extreme.
Switch Power over Ethernet
Switch-ul Power over Ethernet alimentează până la patru camere și dispune de funcții de management și de diagnosticare.
Protecție interschimbabilă împotriva descărcărilor
Protecția interschimbabilă împotriva descărcărilor asigură un grad mare de disponibilitate a sistemului. În cazul unui eveniment, este trimis un mesaj de alarmă prin Ethernet.
Casetă de matisare
Cu ajutorul casetei de matisare integrate puteți realiza în mod simplu și sigur conexiuni prin fibră optică.
Monitorizare integrată a ușii
În cazul unei încercări de sabotaj, sistemul integrat de monitorizare a ușii transmite o alarmă prin Ethernet.

Variante de produs

Smart Ethernet Box sunt disponibile în următoarele variante:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Porturi pentru legătură ascendentă 2 x FO 2 x conductor de cupru pentru Ethernet 2 x conductor de cupru pentru Ethernet 2 x FO
Conexiuni de cameră 2 x Power over Ethernet 4 x Power over Ethernet 2 x Power over Ethernet 4 x Power over Ethernet
Nr. articol 1108543 1108542 1108544 1102626
Componente modulare pentru monitorizarea video

Infrastructură pentru monitorizarea video – poate fi combinată individual

Soluție modulară pentru monitorizarea video Componente individuale pentru cutia de joncțiune pentru cameră

Pe lângă Smart Ethernet Box, Phoenix Contact furnizează o gamă largă de produse industriale pentru tehnologia de conectare și comunicație – care pot fi combinate pentru a forma o soluție personalizată între cameră și serverul video.

Astfel obțineți dintr-o singură sursă toate componentele de infrastructură pentru o monitorizare video eficientă și vă puteți adapta flexibil sistemul de monitorizare.