Monitorizarea nivelului de umplere la rezervoare, monitorizarea temperaturii, măsurători de debit, stații de pompare și sistem de fântâni, monitorizarea conductelor, monitorizarea scurgerilor, infrastructura în parcul chimic, managementul energetic, în zona cu pericol de explozie 2
Multiplexor în mai multe puncte Radioline Puneți în funcțiune, rapid și simplu, un sistem I/O complet – nefiind necesară programarea.
Cuplorul de magistrală Radioline RS-485 vă oferă, prin intermediul modulelor I/O Radioline, un sistem de multiplexare special pentru punerea în aplicare a proceselor. Caracteristica specială: mapare I/O simplă prin intermediul butonului rotativ de selecție și al regimului de operare multipunct prin conductori cu două fire aleatorii sau medii alternative.
Avantajele dumneavoastră
- Noi posibilități pentru distribuție I/O cu până la 99 de stații în sistemul de magistrală, datorită funcției de multiplexare în mai multe puncte
- Extinderea sistemului de comunicație radio Radioline cu o structură în linie conectată prin cablu
- Poate fi utilizat pe orice controler, ca Modbus/RTU-Slave
- Crearea de punți peste distanțe mari cu conductorii de cupru cu 2 fire existenți sau prin conexiune wireless
- Utilizare în domeniile ce prezintă potențial exploziv din zona 2
Punere în funcțiune rapidă și simplă a sistemelor I/O
Mapare I/O
Prin intermediul butonului rotativ de selecție, modulele I/O pot fi atribuite în interiorul unei rețele. Trebuie să setați la același număr numai modulele I/O care trebuie să comunice între ele. Unei intrări digitale i s-a alocat, de ex., adresa IO-MAP 12 și ieșirii digitale atribuite tot adresa IO-MAP 12. Semnalele sunt deja distribuite în mod corespunzător în întreaga instalație.
Domenii specifice de utilizare
Instalații de tratarea apei, conexiune la stațiile de pompare de la distanță, conexiune la fântâni de la distanță, piese rotative – de exemplu la un pod raclor, monitorizarea nivelului de umplere
Tehnologia energiei: parcuri eoliene, minerit de suprafață, infrastructură în centrala electrică, stații de transformator, centrale hidroelectrice; tehnologie de transport pe bandă rulantă: monitorizarea motoarelor pe benzile transportoare, notificările de avarie
Infrastructură urbană: instalații de semnalizare, iluminat public, iluminarea parcărilor, sisteme de dirijare spre locurile de parcare; măsuri în construcții: construirea de străzi, instalații de semaforizare mobile.
Un singur dispozitiv – o multitudine de aplicații
Distribuirea semnalelor I/O prin conductorii cu 2 fire existenți
Multiplexor în mai multe puncte
Distribuirea semnalelor I/O într-o rețea RS-485 cu până la 99 de stații Radioline prin conductorii cu 2 fire existenți. Maparea I/O simplifică, de asemenea, semnificativ distribuirea semnalului în sistemele extinse.
Prin răsucirea butonului rotativ de selecție se alocă rapid intrările și ieșirile. Astfel puteți distribui și multiplica semnalele I/O prin modulele de extindere I/O oriunde în rețeaua dumneavoastră. Fără programare.
Stațiile radio și cele prin cablu formează un sistem comun.
Comunicare între mai multe medii
Un sistem de comunicație radio Radioline poate fi extins la un master existent cu noile stații RS-485. Modulele radio și RS-485 formează un sistem comun cu până la 99 de stații Radioline. Maparea I/O simplifică astfel distribuirea semnalului prin mai multe medii în sistemele extinse semnificativ.
Prin răsucirea butonului rotativ de selecție se alocă rapid intrările și ieșirile. Astfel puteți distribui și multiplica semnalele I/O prin modulele de extindere I/O oriunde în rețeaua dumneavoastră, fără programare.
Operare la dispozitive Modbus/RTU-Master aleatorii
Stand-Alone ca stație la distanță
Operare la dispozitive Modbus/RTU-Master aleatorii. Extensibil modular cu până la 32 de module I/O per stație RS-485.
Măriți acoperirea până la 20 km cu ajutorul conductorilor cu 2 fire existenți cu prelungitoare SHDSL
Medii de transmisie alternative
Desigur, puteți înlocui oricând traseul RS-485 pentru a mări acoperirea, folosind medii de transmisie alternative. Sunt disponibile convertoare diferite pentru fibră optică, SHDSL, radio sau Ethernet.
Posibilități de utilizare cu sistemul Radioline
* Sunt acceptate orice protocoale seriale
Prezentare generală a multiplexoarelor în mai multe puncte
Module de capăt Radioline pentru utilizare la nivel mondial
Module de capăt Radioline
Adaptați sistemul I/O conform cerințelor aplicației dumneavoastră. Particularitate: prin simpla răsucire a butonului rotativ de selecție, alocați ușor intrările și ieșirile - nefiind necesară programarea.
- Noi posibilități pentru distribuție I/O cu până la 99 de stații în sistemul de magistrală, datorită funcției de multiplexare în mai multe puncte
- Extinderea sistemului de comunicație Radioline, la o structură în linie conectată prin cablu cu până la 99 de stații
- Poate fi utilizat pe orice controler, ca Modbus/RTU-Slave
- Extensibil cu până la 32 de module I/O Radioline (256 de intrări și ieșiri digitale sau 128 de intrări și ieșiri analogice)
- Distanțele de până la 1,2 km prin conductorii de cupru cu 2 fire existenți, distanțele de până la 20 km prin prelungitor SHDSL
Radioline – Module de extindere I/O pentru utilizare universală
Radioline – Module de extindere I/O
Alegeți dintre diferite module de extindere analogice și digitale, adaptate la tipul și numărul semnalelor.
- În timpul funcționării, modulele pot fi conectate și deconectate (capabilitate de înlocuire sub tensiune)
- Separare galvanică canal-cu-canal
- Intervale de intrări și ieșiri digitale (0 V CA ... 250 V CA)
- Ieșiri tranzistoare sau relee
- Intrări prin impuls (0 Hz ... 100 Hz) pentru contabilizare evenimente, de exemplu măsurarea debitului
- Domeniu de temperatură extins (-40 °C ... +70 °C)