CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
cUL Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de înregistrare: TAE00000Z9EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID de înregistrare: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de înregistrare: IECExSEV14.0013U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| multi-stranded with ferrule | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
ATEX
ID de înregistrare: SEV14ATEX0156U| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only rigid conductors | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| multi-stranded with ferrule | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |