Counter nut - A-INL-M20-P-GY
1411207

Counter nut, material: PA, for threads M20 x 1.5, color: silver-gray RAL 7001


Detalii despre produs




Product type Flat nut
Thread type M20

Desen dimensional
Length 6 mm
Connecting thread diameter 20 mm
Wrench size, counter nut 26 mm
Hexagon angular dimension 28.6 mm
Thread type connection side M20 x 1.5
Thread pitch 1.5 mm

Color silver-gray RAL 7001
Material PA
Flammability rating according to UL 94 V2

Ambient conditions
Halogen-free yes

Ambient conditions
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 100 °C

Număr articol 1411207
Unitate de ambalare 5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs BF7DZX
Pagina de catalog Pagina 686 (C-2-2019)
GTIN 4046356923392
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3,185 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,298 g
Cod tarifar vamal 39269097
Țara de origine TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144424
ECLASS-10.0.1 27144424
ECLASS-11.0 27144424

ETIM

ETIM 8.0 EC000940

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161700

China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values