MINI COMBICON fiber optics, 3.81 mm pitch, 10-pos., separable for other numbers of positions (minimum: 2-pos.), inserts into the back of the MC header, color: transparent, dimension a: 2.3 mm
Product type | Fiber optic |
Number of positions | 10 |
Pitch | 3.81 mm |
Desen dimensional |
|
Pitch | 3.81 mm |
Color | transparent |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Număr articol | 1841190 |
Unitate de ambalare | 50 Bucată |
Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
Cod produs | AAHZEB |
Pagina de catalog | Pagina 245 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918111830 |
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 3,51 g |
Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 3,538 g |
Cod tarifar vamal | 85389099 |
Țara de origine | DE |
ECLASS-9.0 | 27440392 |
ECLASS-11.0 | 27460404 |
ECLASS-10.0.1 | 27440392 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
No hazardous substances above threshold values |