Fiber optic - MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81
1841174

MINI COMBICON fiber optics, 3.81 mm pitch, 10-pos., separable for other numbers of positions (minimum: 2-pos.), inserts into the back of the MC header, color: transparent, dimension a: 1.5 mm


Detalii despre produs




Product type Fiber optic
Number of positions 10
Pitch 3.81 mm

Desen dimensional
Pitch 3.81 mm

Color transparent
Flammability rating according to UL 94 HB

Număr articol 1841174
Unitate de ambalare 50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs AAHZEB
Pagina de catalog Pagina 245 (C-1-2013)
GTIN 4017918111816
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3,63 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,63 g
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440392
ECLASS-11.0 27460404
ECLASS-10.0.1 27440392

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC


China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values

Produse compatibile

Avantajele dumneavoastră

10-pos., can be separated for other numbers of positions
Minimum size: 2-pos.
Bending of the light coming from low-profile SMD LEDs by 90°, making it visible from the front