Fiber optic - MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 1841161

MINI COMBICON fiber optics, 3.5 mm pitch, 10-pos., separable for other numbers of positions (minimum: 2-pos.), inserts into the back of the MC header, color: transparent, dimension a: 1.5 mm

Detalii despre produs




Cod comandă 1841161
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Pagina de catalog Pagina 244 (C-1-2013)
GTIN 4017918111809
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 3,7 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,6 GRM
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine DE



EAC


Avantajele dumneavoastră

10-pos., can be separated for other numbers of positions
Minimum size: 2-pos.
Bending of the light coming from low-profile SMD LEDs by 90°, making it visible from the front