Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Automate
Cloud computing
HMIs and IPCs
Industrial communication
PLCs (controllers) and I/Os
Software
Connect
Board-to-board connectors
Connectors and cables
Distribution blocks
Electronics housings
Marshaling panels
PCB terminal blocks and PCB connectors
Plug-in test system
Sensor/actuator cabling
System cabling for controllers
Terminal blocks
Mark, assemble, and install
Automatic tools
Ferrules and crimp connectors
Hand tools
Industrial lighting and signal lights
Installation and mounting material
Junction boxes and empty enclosures
Marking material
Printers
Worker assistance system with conductor preparation
Supply, charge, and protect
Charging technology for e-mobility
DC/DC converters and DC/AC inverters
Device circuit breakers
EMC filters
Power distributors
Power supplies
Protective relays for mains protection
Redundancy modules
Surge protection
Uninterruptible power supplies (UPS)
Switch, Measure and Monitor
Energy monitoring
I/O signal marshalling
Motor, machine, and system monitoring
Motor starters and electronic switching devices
Process indicators and field devices
Relays and optocouplers
Safety relay modules and sensors
Signal conditioners and measuring transducers
Industrii & Aplicații
Prezentare generală industrii și aplicații
Exemple de aplicații din practică
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Marină și Offshore
ENERGIE
Transmiterea și distribuția energiei
Sisteme de stocare a energiei
Producție de energie din surse convenționale
Energie solară
Energie eoliană
PRODUCȚIE, CONSTRUCȚIA DE APARATE ȘI INSTALAȚII
Industria auto
Digital Factory
Instalația electrică
Producător dispozitiv
Producția de mașini
Producția de tablouri de distribuție
INFRASTRUCTURĂ
Bandă
Automatizarea clădirilor
Oraș inteligent
Infrastructură rutieră
Gospodărirea apei și a apei uzate
MOBILITATE ELECTRICĂ
Prezentare generală Electromobilitate
Vehicule electrice
Infrastructură de încărcare
POPULAR
Soluții educaționale
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Siguranță funcțională
Securitate industrială
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Ecosistem deschis pentru automatizare industrială
Power Reliability
Monitorizare video
Companie
Despre noi
Ce ne inspiră
Locațiile noastre la nivel mondial
Evenimente & Noutăți
Evenimente curente și noutăți
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală service și asistență
Digital Business
Servicii pentru soluții de marcare
Contactați
Contul meu Phoenix Contact
Lista mea de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
Electronics housings
Accessories for electronics housings
Fiber optic - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08
Details on positioning inside the electronics housing can be found in the download area under “Design-In”
Fiber optic - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08
2202312
Light guides, passive, rigid, can be used for the BC housing range (housing must be processed)
Detalii despre produs
Expand All
Collapse All
Date tehnice
Notes
Assembly instruction:
Refer to the data sheet for the range in the download area.
Product properties
Product type
Fiber optic
Number of positions
3
Pitch
5.08 mm
Alignment
Vertical
Type
passive, rigid
Housing type
Light guides
Head form
Round, planar
Number of indicators (macro)
3 (3 rows x 1 column)
Dimensions
Desen dimensional
Diameter
3 mm
Hole diameter
2.4 mm
Pitch
5.08 mm
Material specifications
Color
transparent
Flammability rating according to UL 94
HB
Insulating material
PC
Housing material
PC
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Date comerciale
Număr articol
2202312
Unitate de ambalare
200 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
200 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ACGABB
GTIN
4055626049939
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,09 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,011 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
TN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-9.0
27182702
ECLASS-10.0.1
27182702
ECLASS-11.0
27182702
ETIM
ETIM 8.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Aprobări
EAC
Approval ID: B.01687
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values
Avantajele dumneavoastră
Light guides are perfectly matched to electronics housings
Easy mounting on the PCB using press pins
Resistance to ESD
Housing processing available on request
Enables simple visual status and diagnostic indicators