End cover - D-SSK 116 KER 0203069

End cover, length: 38 mm, width: 4.2 mm, color: gray, insulation material: ceramic

Detalii despre produs




Cod comandă 0203069
Unitate de ambalare 50 pc
Cantitate minimă pentru comandă 1 pc
Pagina de catalog Pagina 543 (C-1-2019)
GTIN 4017918098704
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 18,6 GRM
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 17,4 GRM
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine DE